Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3-Funktionshandbrause M3 100 mm
3-Funktionshandbrause M3 100 mm
3-Funktionshandbrause M3 100 mm
3-Funktionshandbrause M3 100 mm

    3-Funktionshandbrause M3 100 mm

    IDEALRAIN CUBE M1 Handbrause. 1-Funktionshandbrause 100 x 100 mm. Anti-Kalk-Funktion. Anschlussgewinde G1/2.
    Spezifikation
    • Doccetta M1/M3 Cube, dimensione 100x100 mm. Perfettamente funzionante a partire da una pressione di 0,1 bar. Ugelli facili da pulire, per prevenire l’accumulo di calcare. Riduttore di portata a 8 l/min.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerB0002
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower fittings package
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)0.23
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit