Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3-Funktionshandbrause XL3 130 mm
3-Funktionshandbrause XL3 130 mm
3-Funktionshandbrause XL3 130 mm
3-Funktionshandbrause XL3 130 mm

    3-Funktionshandbrause XL3 130 mm

    IDEALRAIN CUBE XL3 Handbrause. 3-Funktionshandbrause 130 x 130 mm (Strahlarten: Regen, Platzregen und Massagestrahl). Anti-Kalk-Funktion. Anschlussgewinde G1/2.
    Spezifikation
    • Hand shower XL1 / XL3 Cube, dimension 130x130 mm. Perfectly working starting from a pressure of 0.1 bar. Easy-to-clean nozzles to prevent scale build-up. Flow reducer at 8 l / min.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerB0005
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower fittings package
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-08-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)0.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower head holders
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit