Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Regenbrause Ø200 mm
Regenbrause Ø200 mm
Regenbrause Ø200 mm
Regenbrause Ø200 mm
Regenbrause Ø200 mm

    Regenbrause Ø200 mm

    IDEALRAIN Regenbrause Durchmesser 200 mm aus Metall. Anti-Kalk-Funktion. Anschlussgewinde G1/2. Kopfbrause mit Kugelgelenk, 10 Grad schwenkbar.
    Spezifikation
    • Soffione Idealrain di diametro 200 mm a 1 funzione (effetto pioggia). Ugelli facili da pulire, per prevenire l’accumulo di calcare. Disposizione degli ugelli per garantire le migliori performance. Design minimalista. Ultrasottile. Riduttore di portata a 12 l/min.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerB9442
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower fittings package
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)0.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationVentil
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit