Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Idealrain S1 Shower Set With Single Function Handspray And 1.35m Hose

Idealrain S1 Shower Set With Single Function Handspray And 1.35m Hose

Google-Übersetzung,
Idealrain S1 Brauseset mit 80-mm-Handbrause mit Einzelfunktion, 1,35-m-Schlauch, Wandhalterung und Schlauchhaltering
Spezifikation
  • S1 shower set with single function handspray and 1.35 m hose
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerB9449
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShower mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)238
  • Breite (mm)88
  • Tiefe (mm)150
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Nettogewicht (kg)0.56
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • OmniClassNummer23-31 17 19
  • OmniClassTitelShower Head Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit