Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CERAPLAN III BSN MXR H250 RM VSL PU/M
CERAPLAN III BSN MXR H250 RM VSL PU/M

    CERAPLAN III BSN MXR H250 RM VSL PU/M

    Waschtischarm.308 H250 CERAPLAN III, m.verl.Sockel,m.Ablgarn.,Ausld.141mm,Chr
    Spezifikation
    • Einhebel-Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel DN 15. Starrer Gussauslauf und Luftsprudler mit Metallring. Sockelmass 47mm. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 141 mm. Auslaufhöhe 245 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY FIX) mit Zentrierdichtung. Durchmesser 38 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Temperaturbeständigkeit bis zu 95 Grad (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion.Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Farbe/ Oberfläche: Chrom Gesamte Ausladung: 192 mm Gesamte Höhe: 308 mm Hersteller: Ideal Standard Serie: Ceraplan III Artikel-Nr.: BC561AA
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBC561
    • ProduktfamilieCERAPLAN III
    • ProduktgruppeBasin Mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)75
    • Breite (mm)210
    • Tiefe (mm)560
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)53
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin manual water supply sets
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit