Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CERATHEM RIM-MOUNTED T25 THERMOSTATIC BATH & SHOWER EXP
CERATHEM RIM-MOUNTED T25 THERMOSTATIC BATH & SHOWER EXP

    CERATHEM RIM-MOUNTED T25 THERMOSTATIC BATH & SHOWER EXP

    Idealrain ø200mm runde Regendusche
    Spezifikation
    • Kunststoff-Duschkopf D200mm, 1-funktional, Mit Durchflussbegrenzer 12l/min und mit Easy clean - soft rub-clean Düsen reduzieren Kalkablagerungen und erleichtern die Reinigung
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBD140
    • ProduktfamilieSanitary
    • Produktgruppeproduct types not allocated
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)205
    • Breite (mm)205
    • Tiefe (mm)220
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Nettogewicht (kg)0.49
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower manual water supply sets
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit