Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED

    CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED

    Duscharmatur Exposed 38mm Firma Flow Keramikkartusche mit Heißwasserbegrenzer
    Spezifikation
    • Metallgriff mit roter und blauer Farbanzeige Rückschlagventil Standard S-Anschlüsse Zylindrische Metallrosetten Entspricht EN817 Brausemischer offen
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBD250
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeMixer taps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)150
    • Breite (mm)185
    • Tiefe (mm)190
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)1.59
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017610
    • ETIM-NameSanitary taps
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower manual water supply sets
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit