Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Badewanne 1700 mm, freistehend

Badewanne 1700 mm, freistehend

4.2 von 5 Sternen4.2(10 Bewertungen)
DEA Körperform-Badewanne freistehend aus Sanitär-Acryl. Gefertigt nach DIN 14516. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlaminierte Verstärkung des Bodenbereiches. Ablaufloch Durchmesser 52 mm. Inklusive Fußgestell zum Aufbau auf dem fertig gefliesten Fußboden. Mit vormontierter Ablaufgarnitur. Norm: DIN EN 14516, DIN EN 232, DIN EN 198
Spezifikation
  • Dea- self standing bath  - 170x75

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE3066
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBaths
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)612
  • Breite (mm)746
  • Tiefe (mm)1701
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Nettogewicht (kg)54
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
  • OmniClassNummer23-31 15 00
  • OmniClassTitelBathtubs
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit