Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Standtiefspülklosett Plus 6
Standtiefspülklosett Plus 6

    Standtiefspülklosett Plus 6

    CONNECT FREEDOM Standtiefspülklosett für erhöhte Sitzposition aus Kristallporzellan. DIN EN 997. Geschlossener Spülrand. Für Auf- oder Unterputzspülkasten mit 4,5 Liter Inhalt oder Unterputz - Druckspüler 3/4. Einlauf: hinten Abgang: waagerecht verdeckt Norm: DIN EN 997 CL1-6AC/5A+CLZ, DIN EN 33
    Spezifikation
    • CONNECT FREEDOM floor standing bowl 360x550mm, wash-down
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE6072
    • ProduktfamilieCONNECT FREEDOM
    • ProduktgruppeBowl
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)460
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)32.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC pans
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit