Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Concept Cube 55cm Short Projection Pedestal Washbasin, 2 Taphole
Concept Cube 55cm Short Projection Pedestal Washbasin, 2 Taphole

    Concept Cube 55cm Short Projection Pedestal Washbasin, 2 Taphole

    Google-Übersetzung,
    Concept cube Standwaschbecken mit kurzer Ausladung 55 cm, 2 Hahnlöcher
    Spezifikation
    • 55 cm short projection pedestal washbasin, 2 taphole
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE7885
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWashbasin taps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)175
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)375
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Nettogewicht (kg)15.09
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschtischplatten
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPedestal wash basins
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit