Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLAYA SEMI PEDESTAL
PLAYA SEMI PEDESTAL

    PLAYA SEMI PEDESTAL

    Google-Übersetzung,
    Playa Halbsockel
    Spezifikation
    • Lavatory with floor pedestal. Available in 65 cm and 55 cm versions. Includes one punched and two semi-punched faucet holes.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJ5031
    • ProduktfamiliePLAYA
    • ProduktgruppeSanitary: Other Sanitary
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)170
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)11.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011445
    • ETIM-NameWashbasin column
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPedestal wash basins
    • OmniClassNummer23-21 25 23 15
    • OmniClassTitelPedestals

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Afrika
    Ägypten
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit