Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Strada 50cm semi-countertop
Strada 50cm semi-countertop

    Strada 50cm semi-countertop

    Google-Übersetzung,
    Strada 50 cm Halbaufsatzwaschbecken mit Überlauf, ohne Hahnlöcher, ohne Logo
    Spezifikation
    • 50 cm semi-countertop washbasin with overflow, no tap holes, no logo
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerK0822
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeCounter top wash basins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)144
    • Breite (mm)501
    • Tiefe (mm)421
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Nettogewicht (kg)12.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschtischplatten
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter top wash basins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit