Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

ACTIVE Bath 150x70mm RECTANGULAR IG White

Unique ref.: K1822
Hersteller: Ideal Standard
Produkt Familie: Sanitary
Produkt Gruppe: Baths
Breite (mm): 150
Höhe (mm): 70
Tiefe (mm): 59
Publishing Datum: 2018-12-07
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (11)
Rectangular bathtub for recessed installation - 150x70x59mm

Rectangular bathtub for recessed installation - 150x70x59mm


Material 1: Acrylic
Material 2:
Designed in:
Hergestellt in:
Gewicht (kg): 18

BIMobject Kategorie: Sanitary - Bath & Spas
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code: L7211
Uniclass 1.4 Beschreibung: Baths
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Beschreibung: Baths
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Beschreibung: Baths
NBS Reference Code: 35-06-08
NBS Reference Beschreibung: Baths
OmniClass-Nummer: 23-31 15 00
OmniClass-Bezeichnung: Bathtubs
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

Name Wert
Color White
Material Acrylic

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.