Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONNECT 2 SLIDER DOOR 160 CLEAR GLASS
CONNECT 2 SLIDER DOOR 160 CLEAR GLASS
CONNECT 2 SLIDER DOOR 160 CLEAR GLASS

    CONNECT 2 SLIDER DOOR 160 CLEAR GLASS

    Google-Übersetzung,

    CONNECT 2 DUSCHABGRENZE SCHIEBETÜR 160 CM 6 MM KLARES SICHERHEITSGLAS MIT IDEAL CLEAN BEHANDLUNG UND BRIGHT SILVER FINISH.

    Spezifikation
    • HEIGHT 195 CM. BRIGHT SILVER FINISH.  6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT.UP T0 25 MM ADJUSTMENT PER PROFILE.METAL HANDLE. EASY CLICK COVER AND TOP CAP . DOUBLE WHEELS WITH CLICK AND CLEAN.SMOOTH RUNNING WHEELS. 

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerK9282
    • ProduktfamilieCONNECT II
    • ProduktgruppeQuadrant Shower Enclosure
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1950
    • Breite (mm)1600
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialGlas
    • Nettogewicht (kg)53
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • OmniClassNummer23-31 17 17
    • OmniClassTitelShower Enclosures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit