Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONNECT 2 PIVOT 75CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS
CONNECT 2 PIVOT 75CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    CONNECT 2 PIVOT 75CM , DOOR WITHOUT HANDLE, WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    Google-Übersetzung,
    CONNECT 2 DUSCHABGRENZE PIVOT TÜR & NBSP; 75CM 6 MM KLARES SICHERHEITSGLAS MIT IDEAL CLEAN BEHANDLUNG UND WEISSER OBERFLÄCHE.
    Spezifikation
    • CONNECT 2 HEIGHT 195 CM. WHITE FINISH. & NBSP; 6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT. UP T0 25 MM ADJUSTMENT PER PROFILE. METAL HANDLE. EASY CLICK COVER AND TOP CAP . OPENING OUTWARDS & NBSP.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerK9674
    • ProduktfamilieCONNECT II
    • ProduktgruppeShower Enclosure
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)75
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)2025
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)27
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010034
    • ETIM-NameCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSCNameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSCCode30181507
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19
    • Format2014TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNummer23-31 17 17
    • OmniClassTitelShower Enclosures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit