Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PROSYS FRAME FOR BSN WITH DECK TAPS
PROSYS FRAME FOR BSN WITH DECK TAPS

    PROSYS FRAME FOR BSN WITH DECK TAPS

    Wachtisch-Element PROSYS
    Spezifikation
    • WT Element zur Aufnahme von Waschtischen mit Armaturenbank. Einbaufertig vormontiertes WT Element für Ständer-- oder Vorwandmontage (Trockenbau). Selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen, Oberfläche korrosionsgeschützt durch Kunststoff-Pulverbeschichtung. Rahmen bis 150 kg belastbar. Aufnahme verstellbar für Waschtische mit Befestigungsmaß von 60 bis 390 mm. Mit vormontierten Anschlussbögen zur Aufnahme von Eckventilen. Montagebrücken höhenverstellbar.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerR0102
    • ProduktfamiliePROSYS
    • ProduktgruppeWash Basin Frame
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1150
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Nettogewicht (kg)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basin support brackets
    • OmniClassNummer23-39 29 13 19 11
    • OmniClassTitelSurface Water Catch Basins, Grates, and Frames

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit