Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OLEAS M1 F/PLATE DUAL WHITE - IS
OLEAS M1 F/PLATE DUAL WHITE - IS

    OLEAS M1 F/PLATE DUAL WHITE - IS

    Betätigungsplatte M1 OLEAS, mechanischen Auslösung, Schwarz
    Spezifikation
    • Mechanische WC Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spültechnik, für ProSys WC Spülkästen der Baureihen 150, 120, 80, zur Betätigung von vorn oder von oben, ABS Kunststoff mit federgelagerten Tasten. Leichte Bedienung, Betätigungskraft, unter 20 N. Inklusive Montagerahmen und Montagezubehör.Verbinder- und Betätigungsstangen für werkzeuglose Schnellverstellung vorbereitet 

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerR0115
    • ProduktfamilieOleas
    • ProduktgruppeFlushplate
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    • Breite (mm)245
    • Tiefe (mm)17
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialChrom
    • Nettogewicht (kg)0.33
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit