Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SEPTA PRO M1 F/PLATE DUAL CHROME - IS
SEPTA PRO M1 F/PLATE DUAL CHROME - IS

    SEPTA PRO M1 F/PLATE DUAL CHROME - IS

    Betätigungsplatte M1 SEPTA PRO, mechanischen Auslösung, Stahl gebürstet
    Spezifikation
    • Mechanische WC Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spültechnik, für ProSys WC Spülkästen der Baureihen 150, 120, 80, zur Betätigung von vorn oder von oben, aus Zinkdruckguss mit galvanisch verchromter Oberfläche. Vandalensicher. Federgelagerte Tasten. Leichte Bedienung, Betätigungskraft, unter 20 N. Inklusive Montagerahmen und Montagezubehör .Verbinder- und Betätigungsstangen für werkzeuglose Schnellverstellung vorbereitet 

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerR0127
    • ProduktfamilieSepta
    • ProduktgruppeFlushplate
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)163
    • Breite (mm)243
    • Tiefe (mm)17
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialChrom
    • Nettogewicht (kg)1.024
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit