Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SEPTA PRO P3 F/PLATE SNGL S/STL A/VDL-IS
SEPTA PRO P3 F/PLATE SNGL S/STL A/VDL-IS

    SEPTA PRO P3 F/PLATE SNGL S/STL A/VDL-IS

    Betätigungsplatte P3 SEPTA PRO, pneumatischen Auslösung, Stahl gebürstet
    Spezifikation
    • Pneumatischer WC Betätigungsknopf für 1-Mengen-Spültechnik, ermöglicht eine vom WC Element unabhängige Montage der Betätigungseinheit, aus Edelstahl, vandalensicher, leichte Bedienung, Betätigungskraft, unter 20 N, inklusive Montagerahmen und Montagezubehör. 

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerR0135
    • ProduktfamilieSepta
    • ProduktgruppeFlushplate
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)95
    • Breite (mm)95
    • Tiefe (mm)2
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialChrom
    • Nettogewicht (kg)0.36
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit