Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Konsolenträger 600 mm
Konsolenträger 600 mm
Konsolenträger 600 mm
Konsolenträger 600 mm
Konsolenträger 600 mm
Konsolenträger 600 mm
Konsolenträger 600 mm
Konsolenträger 600 mm

    Konsolenträger 600 mm

    TONIC II Konsolenträger inklusive Befestigungssatz. Zur Kombination mit Glaskonsole und Schale oder Möbelwaschtisch. Mit und ohne Griffleiste montierbar, nicht vorgebohrt.
    Spezifikation
    • Struttura 600 mm per lavabi Top, lavabi d’appoggio o come mensola. Disponibile in 5 finiture. Staffe di fissaggio incluse. Maniglia con funzione portasciugamani R4358 opzionale e disponibile in 2 finiture. Possibilità di installazione: - con lavabo Top 600 mm K0837 - con lavabo d’appoggio simmetrico K0834 (da ordinare a completamento il realtivo Top R4330) - come mensola (da ordinare a completamento il Top R4321). Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerR4310
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShelves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)120
    • Breite (mm)597
    • Tiefe (mm)440
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)4.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit