Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Konsolenträger 1000 mm
Konsolenträger 1000 mm
Konsolenträger 1000 mm
Konsolenträger 1000 mm
Konsolenträger 1000 mm
Konsolenträger 1000 mm
Konsolenträger 1000 mm
Konsolenträger 1000 mm

    Konsolenträger 1000 mm

    TONIC II Konsolenträger inklusive Befestigungssatz. Zur Kombination mit Glaskonsole und Schale oder Möbelwaschtisch. Mit und ohne Griffleiste montierbar, nicht vorgebohrt.
    Spezifikation
    • Struttura 1000 mm per lavabi Top, lavabi d’appoggio o come mensola. Disponibile in 5 finiture. Staffe di fissaggio incluse. Maniglia con funzione portasciugamani R4360 opzionale e disponibile in 2 finiture. Possibilità di installazione: - con lavabo Top 1000 mm K0862 - con lavabo d’appoggio asimmetrico K0833 o simmetrico K0834 (da ordinare a completamento i realtivi Top R4336 e R4332) - come mensola (da ordinare a completamento il Top R4323). Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerR4312
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShelves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)120
    • Breite (mm)997
    • Tiefe (mm)440
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)5.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit