Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Konsolenträger 1200 mm
Konsolenträger 1200 mm
Konsolenträger 1200 mm
Konsolenträger 1200 mm
Konsolenträger 1200 mm
Konsolenträger 1200 mm
Konsolenträger 1200 mm
Konsolenträger 1200 mm

    Konsolenträger 1200 mm

    TONIC II Konsolenträger inklusive Befestigungssatz. Zur Kombination mit Glaskonsole und Schale oder Möbelwaschtisch. Mit und ohne Griffleiste montierbar, nicht vorgebohrt.
    Spezifikation
    • Struttura 1200 mm per lavabi Top, lavabi d’appoggio o come mensola. Disponibile in 5 finiture. Staffe di fissaggio incluse. Maniglia con funzione portasciugamani R4361 opzionale e disponibile in 2 finiture. Possibilità di installazione: - con lavabo Top a doppio bacino 1200 mm K0870 o K0871 - con due lavabi d’appoggio simmetrici K0834 (da ordinare a completamento il Top R4333) - come mensola (da ordinare a completamento il Top R4324). Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerR4313
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShelves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)120
    • Breite (mm)1197
    • Tiefe (mm)440
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit