Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hochschrank 350 mm, Anschlag rechts
Hochschrank 350 mm, Anschlag rechts
Hochschrank 350 mm, Anschlag rechts
Hochschrank 350 mm, Anschlag rechts
Hochschrank 350 mm, Anschlag rechts
Hochschrank 350 mm, Anschlag rechts
Hochschrank 350 mm, Anschlag rechts
Hochschrank 350 mm, Anschlag rechts

    Hochschrank 350 mm, Anschlag rechts

    TONIC II Hochschrank 350 mm, inklusive Befestigungssatz. 2 Türen Softclosing mit Anschlag rechts. 4 Glaseinlegeböden (3 oben, 1 unten). Griff bitte separat bestellen.
    Spezifikation
    • Mobile a colonna 350x300x1735 mm. Installazione sospesa. Ante dotate di sistema a chiusura rallentata. 4 ripiani interni in vetro (3 nella parte superiore e 1 in quella inferiore). Disponibile in 5 finiture. In foto colonna con aperture ante a destra. Maniglia con funzione porta asciugamani R4355 disponibile in 2 finiture, da ordinare separatamente.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerR4315
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBathroom integrated furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1735
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)29.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit