Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

21/VENTUNO LAVY VANITY TOP 100 WHITE

Unique ref.: T0019
Marke: Ideal Standard
Produkt Familie: Sanitary
Produkt Gruppe: Wall-hung wash basins
Publishing Datum: 2018-12-07
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (11)
21-Lavabo Top

Lavabo Top dotato di foro centrale aperto.
Il lavabo può essere completato con la semicolonna.


Material 1: Ceramics
Material 2:
Designed in:
Hergestellt in:
Gewicht (kg): 34.6

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Waschbecken
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 Code: PR-35-93-95
Uniclass 2.0 Beschreibung: Wc Seats And Covers
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_96_96
Uniclass 2015 Beschreibung: Wall-hung wash basins
NBS Reference Code: 35-79-94
NBS Reference Beschreibung: Wall-Hung Wash Basins
OmniClass-Nummer: 23-31 13 00
OmniClass-Bezeichnung: Sinks
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Name Wert
Colour White
Material Ceramics

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Colour White
Material Ceramics

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.