Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P_Tempo 35cm Handrinse Washbasin, Right Hand Taphole
P_Tempo 35cm Handrinse Washbasin, Right Hand Taphole
P_Tempo 35cm Handrinse Washbasin, Right Hand Taphole

    P_Tempo 35cm Handrinse Washbasin, Right Hand Taphole

    Google-Übersetzung,
    Handwaschbecken Tempo 35 cm, Hahnlöcher rechts
    Spezifikation
    • 35 cm handrinse washbasin, right hand taphole
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT0597
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWashbasin taps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)815
    • Breite (mm)352
    • Tiefe (mm)301
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Nettogewicht (kg)6.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschtischplatten
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPedestal wash basins
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit