Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRADA II BTW BWL CC WHITE
STRADA II BTW BWL CC WHITE
STRADA II BTW BWL CC WHITE
STRADA II BTW BWL CC WHITE

    STRADA II BTW BWL CC WHITE

    Google-Übersetzung,
    Wandmontierter Bodentopf für AquaBlade®-Kassette. Die AquaBlade®-Technologie erzeugt eine Wasserklinge, die eine Oberfläche reinigt, die 90 % größer ist als eine Vase mit Rand. Dank seines innovativen Designs eliminiert es auch versteckte Ecken, wodurch die gesamte Oberfläche der Vase für eine effektivere Reinigung leicht zugänglich ist. Dank des übersetzten Ablaufs, der Wandabstände zwischen 60 und 270 mm überbrückt (durch entsprechende technische Kurven separat zu bestellen), kann er ohne Änderungen an bestehenden Systemen installiert werden. Wandbündiger Einbau. Die Vase ist mit Bodenbefestigungen ausgestattet. Die Kassette T292701 und der Sitz müssen separat bestellt werden. Zertifiziert für 4,5 / 3 Liter Abfall. (Verfügbar ab September 2018)
    Spezifikation
    • Wall-mounted floor pot for AquaBlade® cassette. AquaBlade® technology creates a blade of water that It cleans a surface that is 90% larger than a vase with a rim. Thanks to its innovative design it also eliminates hidden corners making the entire surface of the vase easily accessible for a more effective cleaning. Thanks to the translated drain that covers distances from the wall between 60 and 270 mm (through the appropriate technical curves to be ordered separately) it can be installed without having to make any changes to existing systems. Wall flush installation. The vase is equipped with floor fixings. Cassette T292701 and the seat must be ordered separately. Certified for 4,5 / 3 liter waste. (Available from September 2018)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT2926
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWC pans
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)775
    • Breite (mm)365
    • Tiefe (mm)665
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)31
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC pans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit