Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

21/VENTUNO BTW BOWL W/SLIM SEAT WHITE

Unique ref.: T3200
Hersteller: Ideal Standard
Produkt Familie: Sanitary
Produkt Gruppe: WC pans
Publishing Datum: 2018-12-07
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (11)
21-Vaso filo parete corredato di sedile slim a sgancio rapido.

Vaso filo parete corredato di sedile slim a sgancio rapido. Funziona con passo rapido e flussometro portata 1,2 l/sec, cassetta alta (scarico 9 l in 6 sec) o immurata (scarico 6 l in 4 sec). La confezione inlcude i fissaggi a pavimento e il raccordo per convertire lo scarico a muro in scarico a pavimento.


Material 1: Ceramics
Material 2:
Designed in:
Hergestellt in:
Gewicht (kg): 30.7

BIMobject Kategorie: Sanitary - Toilets
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 Code: PR-35-93-94
Uniclass 2.0 Beschreibung: Wc Pans
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Beschreibung: WC pans
NBS Reference Code: 35-93-94
NBS Reference Beschreibung: Wc Pans
OmniClass-Nummer: 23-31 19 19 11
OmniClass-Bezeichnung: Water Operated Water Closets
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Name Wert
Color White
Material Ceramics

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.