Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

21 SEMI-PEDESTAL WHITE I.P.

Unique ref.: T4098
Marke: Ideal Standard
Produkt Familie: Sanitary
Produkt Gruppe: Legs, pedestals, hangers and stringers
Publishing Datum: 2018-12-07
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (10)
21-Lavabo 750 mm

Lavabo 750 mm dotato di foro centrale per la rubinetteria aperto e laterali diaframmati.
Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.


Material 1: Ceramics
Material 2:
Designed in:
Hergestellt in:
Gewicht (kg): 6.2

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Bad-Accessoires
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code: L81152
Uniclass 1.4 Beschreibung: Pedestrian signs
Uniclass 2.0 Code: PR-35-79-64
Uniclass 2.0 Beschreibung: Pedestal Wash Basins
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_96_63
Uniclass 2015 Beschreibung: Pedestal wash basins
NBS Reference Code: 35-79-64
NBS Reference Beschreibung: Pedestal Wash Basins
OmniClass-Nummer: 23-21 25 23 15
OmniClass-Bezeichnung: Pedestals
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Accessories

Name Wert
Material Ceramics

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material Ceramics

BIMobject®