Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
I.life A  basin 50 cm with center taphole with overflow
I.life A  basin 50 cm with center taphole with overflow

    I.life A basin 50 cm with center taphole with overflow

    Google-Übersetzung,
    Ideal Standard i.life A Waschtisch 50 cm mit Hahnlochmitte, mit Überlauf, weiß, im Karton
    Spezifikation
    • Ideal Standard i.life A basin 50 cm with center taphole, with overflow, white, in carton box
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT4707
    • ProduktfamilieI.life
    • ProduktgruppeBasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)440
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)180
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)14.25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung wash basins
    • Klassifizierung33 47 26.16
    • Format2014TitelRetention Basins
    • OmniClassNummer23-39 29 13 21 19
    • OmniClassTitelSurface Water Retention Basins
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit