Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
I.LIFE PIVOT DOOR 1000 MM
I.LIFE PIVOT DOOR 1000 MM

    I.LIFE PIVOT DOOR 1000 MM

    Google-Übersetzung,
    I.life Drehtür 1000 mm, Klarglas mit Ideal Clean Technologie. Helles Silber-Finish.
    Spezifikation
    • I.life Pivot Door 1000 mm, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT4911
    • ProduktfamilieI.life
    • ProduktgruppeShower Enclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2003
    • Breite (mm)98
    • Tiefe (mm)950
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Nettogewicht (kg)41
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010034
    • ETIM-NameCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSCNameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSCCode30181507
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19
    • Format2014TitelTub and Shower Enclosures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit