Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

21 BIDET BTW WHITE I.P.

Unique ref.: T5150
Hersteller: Ideal Standard
Produkt Familie: Sanitary
Produkt Gruppe: Bidets
Publishing Datum: 2018-12-07
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (11)
21-Bidet monoforo filo parete

Bidet monoforo filo parete con erogazione dell’acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Il bidet è corredato di fissaggio a pavimento.


Material 1: Ceramics
Material 2:
Designed in:
Hergestellt in:
Gewicht (kg): 28.5

BIMobject Kategorie: Sanitary - Bidets
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code: L7215
Uniclass 1.4 Beschreibung: Bidets
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-11
Uniclass 2.0 Beschreibung: Bidets
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_06_11
Uniclass 2015 Beschreibung: Bidets
NBS Reference Code: 35-06-11
NBS Reference Beschreibung: Bidets
OmniClass-Nummer: 23-31 23 00
OmniClass-Bezeichnung: Bidets
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bidets

Name Wert
Color White
Material Ceramics

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.