Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

;

ADAPTO CONSOLE 150X50 WD LBRN

Unique ref.: U8593
Marke: Ideal Standard
Produkt Familie: Sanitary
Produkt Gruppe: Bathroom Furniture
Breite (mm): 1500
Höhe (mm): 120
Tiefe (mm): 505
Publishing Datum: 2018-06-14
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (9)
ADAPTO CONSOLE 150X50 WD LBRN

ADAPTO CONSOLE 150X50 WD LBRN


Material 1:
Material 2:
Designed in:
Hergestellt in:

BIMobject Kategorie: Sanitary - Accessories
Uniclass 2.0 Code: PR-35-75-10
Uniclass 2.0 Beschreibung: Bathroom Integrated Ductwork
Uniclass 2015 Code: Pr_40_30_78_05
Uniclass 2015 Beschreibung: Bathroom furniture
NBS Reference Code: 35-75-10
NBS Reference Beschreibung: Bathroom Integrated Ductwork