Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Silberquarzit Grünig - Bodenplatten

Unique ref.: Silberquarzit-Gruenig
Hersteller: Vereinigung Naturstein Südtirol
Produkt Familie: Floors
Produkt Gruppe: Grunig
Publishing Datum: 2019-01-09
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (5)

Silberquarzit von Grünig... mit seinen wohl einzigartigen Qualitäten für den Einsatz im Nassbereich. Neben den vor allem im Nassbereich geforderten Eigenschaften wie Frostbeständigkeit, geringe Wasseraufnahme, hohe Rutschfestigkeit (Klasse R 12 - C), Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Chlor und Salze sei vor allem auf die Tatsache hingewiesen, dass sich SILBERQUARZIT nachweislich bakteriell NICHT besiedelt. SILBERQUARZIT: WELTWEIT GESCHÄTZT UND ÜBERALL EINSETZBAR; DIE RESULTATE SIND EINZIGARTIG

Bodenbelag für den Außenbereich: Silberquarzit Bahnen, spaltraue Oberfläche,  diamantgesägte Kanten, freie Längen, 20/30 cm breit, ca. 1,5 – 3,5 cm stark

Bodenbelag für den Innenbereich:  Silberquarzit Bahnen, diamantgesägte Oberfläche und Kanten, freie Längen, 20/30 cm breit, 1,5 cm stark


Material 1: Stone
Material 2:
Designed in: Italy
Hergestellt in: Italy

BIMobject Kategorie: Flooring - Stone
IFC Klassifikation: Floor
NBS Reference Code: 20-14
NBS Reference Beschreibung: Paving Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Stone Tiling
OmniClass-Nummer: 23-11 21 17 11 21
OmniClass-Bezeichnung: Stone Pavers
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Austria
  • Germany
  • Italy
  • Switzerland

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.