Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Multi-burner boiler ARES 550 TEC ErP
Multi-burner boiler ARES 550 TEC ErP
Multi-burner boiler ARES 550 TEC ErP
Multi-burner boiler ARES 550 TEC ErP
    IMMERGAS

    Multi-burner boiler ARES 550 TEC ErP

    Google-Übersetzung,
    Breites Sortiment bestehend aus 5 hocheffizienten, bodenstehenden Brennwertkesseln für Heizzwecke, konzipiert für offene Abgasführung mit Gebläseunterstützung, mit Leistungen von 440 bis 900 kW, geeignet für Einzel- oder Kaskadeninstallationen (bis zu 12 Geräte). • Einzigartige Monoblock-Technologie: Verschraubte Heizelemente aus Aluminiumguss, Silizium und Magnesium; • Breiter Modulationsbereich; • Extrem hohe saisonale Effizienz; • Kompakte Abmessungen; • Hohe Laufruhe dank fortschrittlicher Verbrennungseigenschaften; • Schutzart IPX5D, geeignet für die direkte Außeninstallation in ungeschützten Bereichen und bei Temperaturen bis zu -15 °C; • Geringer Wassergehalt, hohe Reaktionsgeschwindigkeit auf thermische Laständerungen; • Vollständig abnehmbare Gehäusepaneele mit grauen (RAL 9022) seitlichen Lufteinlassgittern; • Isolierung mit 50 mm dicker hypoallergener synthetischer Mineralwolle um die Aluminiummodule; • Kondensatwanne aus Edelstahl mit Füllstandssensor; • Strahlungs-, Vollmisch- und Modulationsbrenner aus Metallfaser, komplett mit Zündelektrode und Ionisationskontrollelektrode für jedes Heizelement. • Luft-/Gas-Vormischventilator mit integriertem Rückschlagventil und elektronisch stufenloser Drehzahlregelung für jedes Element; • Verdecktes Bedienfeld mit wöchentlicher Programmierung der Betriebszeiten der Systemkreisläufe (bis zu maximal 12 unabhängige Systemkreisläufe); • Steuerung von: • 1 Direktheizkreis; • 1 Warmwasserkreislauf; • Warmwasserbereitung über Temperaturfühler (serienmäßig enthalten); • 1 Primärheizkreis bei hydraulischer Trennung, regelbar mit fester oder modulierender Drehzahl; • Durch Anschluss von 4 SHC-Platinen können bis zu 12 verschiedene Benutzerkreisläufe gesteuert werden, z. B.: • Direkt- oder Mischheizkreisläufe; • Warmwasserkreisläufe mit Speicher; • Warmwasserkreisläufe mit Plattenwärmetauscher; • Warmwasserkreisläufe mit Plattenwärmetauscher und Mischventil; • Serienmäßig im Lieferumfang enthalten: externer Fühler, Speicherfühler und 3 NTC-Fühler; • Möglichkeit zur Überwachung von Betriebszustand und Temperaturen sowie zur Alarmverwaltung; • Vorbereitet für die Installation von Sicherheitskits, einschließlich eines hydraulischen Abscheiders oder eines Plattenwärmetauschers, für ein optimales Management des nachgelagerten Systems.
    Spezifikation
    • Wide range consisting of 5 high-efficiency, floor-standing condensing models for heating only, designed for open-flue fan-assisted configurations, with power outputs from 440 to 900 kW, suitable for single or cascade installation (up to 12 generators). • Unique technological monoblock: cast aluminum, silicon, and magnesium assembled thermal elements; • Wide modulation range; • Extremely high seasonal efficiency; • Compact dimensions; • High quietness, thanks to advanced combustion characteristics; • IPX5D electrical protection rating, suitable for direct outdoor installation in unsheltered areas and at temperatures down to -15 °C; • Low water content, high response speed to thermal load variations; • Fully removable casing panels with grey (RAL 9022) lateral air intake grilles; • Insulation with 50 mm thick hypoallergenic synthetic mineral wool placed around the aluminum modules; • Stainless steel condensate collection tray with level sensor; • Radiant, total-premix modulating burner made of metal fiber, complete with ignition electrode and ionization control electrode for each element; • Total air/gas premix fan with integrated non-return flue damper valve, featuring electronically variable speed for each element; • Concealed control panel capable of weekly programming for the system circuits operating schedules (up to a maximum of 12 independent system circuits); • Management of: • 1 direct heating circuit; • 1 domestic hot water (DHW) circuit; • domestic hot water production via temperature probe (included as standard); • 1 primary heating circuit in the presence of hydraulic separation, controllable at fixed or modulating speed; • By connecting 4 SHC boards, it is possible to manage up to 12 different user circuits, for example: • Direct or mixed heating circuits; • DHW production circuits with storage tank; • DHW production circuits with plate heat exchanger; • DHW production circuits with plate heat exchanger and mixing valve; • Supplied as standard: external probe, storage tank probe, and 3 NTC probes; • Possibility of monitoring operating status and temperatures, as well as managing alarms; • Pre-arranged for the installation of safety kits, including a hydraulic separator or a plate heat exchanger, for optimal management of the downstream system.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerARES550TECErP
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1448
    • Breite (mm)1355
    • Tiefe (mm)946
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)643
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • OmniClassNummer23-33 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Boilers