Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic Balken Light
Acoustic Balken Light
Acoustic Balken Light
Acoustic Balken Light
Acoustic Balken Light

    Acoustic Balken Light

    Google-Übersetzung,

    Balken Light ist die Lichterweiterung unserer volumetrischen Deckenblende Balken.

    Diese Deckenblende, inspiriert von der Optik eines Holzbalkens und gefertigt aus nachhaltigem ARCHISONIC® Felt, bietet dank ihrer Hohlkonstruktion eine hervorragende Schallabsorption. Erhältlich in allen 36 ARCHISONIC® Felt-Farben und 33 authentischen Holzdekoren, fügt sie sich mühelos in jedes Interieur ein. Die Blende ist einfach zu montieren und individuell anpassbar, wird platzsparend flach verpackt geliefert und lässt sich für nahtlose Übergänge präzise verbinden. Balken Light vereint Funktionalität und Design auf höchstem Niveau und bietet eine integrierte Beleuchtungslösung mit drei eleganten Klick-Leuchtmitteln und vier Montageoptionen. Die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten und die Flexibilität der Leuchten ermöglichen die Anpassung an jede Situation und zukünftige Anwendungen.

      Kontaktieren Sie Impact Acoustic®

      Spezifikation
      • Balken SL - L2800mmxW80mmx77mm

        Balken ML - L2800mmxW80mmx127mm

        Balken LL - L2800mmxW80mmx227mm

        Balken S - L1400mmxW80mmx77mm

        Balken M - L1400mmxW80mmx127mm

        Balken L - L1400mmxW80mmx227mm

        100% PET (60% post-consumer)

        Available in 33 printed finishes.

        Available in 45 Felt Colours

      Technische Spezifikation
      • Referenznummeracoustic-balken-light
      • ProduktfamilieAcoustic Lighting
      • ProduktgruppeAcoustic Lighting
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-02-16
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialPET
      • Entwickelt inSchweiz
      • Hergestellt inItalien
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit