Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic Room Divider Whiteboard Grafo
Acoustic Room Divider Whiteboard Grafo
Acoustic Room Divider Whiteboard Grafo
Acoustic Room Divider Whiteboard Grafo
Acoustic Room Divider Whiteboard Grafo

    Acoustic Room Divider Whiteboard Grafo

    Google-Übersetzung,

    Grafo ist wahrscheinlich der beste Kollaborationspartner auf dem Markt. Es verfügt über eine Whiteboard-Oberfläche in Kombination mit einer Akustikwand, um großartige Ideen festzuhalten und Störgeräusche auszublenden. Dank der robusten Stahlrollen lässt sich dieses Akustik-Whiteboard mühelos überallhin bewegen – ob ins Klassenzimmer, ins Büro oder in den Konferenzraum.

    Kontaktieren Sie Impact Acoustic®

    Spezifikation
    • Magnetic enameled whiteboard with pinnable surface on black metal frame (RAL 9005) with casters.

      Available in 45 colors
      Frame - Steel profiles and wires (black RAL 9005)
      Casters - Polyamid / Thermoplastic rubber
      Whiteboard surface - Ceramic coated steel
      24mm PET Panel 8.6 kg
      Frame 13 kg

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeracoustic-whiteboard-grafo
    • ProduktfamilieAcoustic Room Dividers
    • ProduktgruppeAcoustic Room Dividers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1923
    • Breite (mm)1208
    • Tiefe (mm)28
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente