Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic Desk Division Full Moon
Acoustic Desk Division Full Moon
Acoustic Desk Division Full Moon
Acoustic Desk Division Full Moon
Acoustic Desk Division Full Moon

    Acoustic Desk Division Full Moon

    Google-Übersetzung,

    Verbessern Sie die Funktionalität Ihres Arbeitsplatzes mit unserem runden, rechteckigen Tischabtrennungssystem. Das System deckt die gesamte Vorderseite ab und verfügt über fühlbare, vertikale V-förmige Einkerbungen, die dem schallabsorbierenden Material eine elegante Optik verleihen und für eine hervorragende Akustik sorgen.

    Kontaktieren Sie Impact Acoustic®

    Spezifikation
    • Width 1180mm, 1400mm, 1600mm

      Distance 600mm, 700mm, 1000mm

      Height Above the Table 480mm

      Available in 45 colors

      PET Panel 4kg/m2 (±10%)

      Adapter 0.32 g

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfull-moon-desk-division
    • ProduktfamilieAcoustic Desk Dividers
    • ProduktgruppeAcoustic Desk Dividers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)590
    • Tiefe (mm)24
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotrennwände und Abschirmungen