Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic Hanging Division Crose
Acoustic Hanging Division Crose
Acoustic Hanging Division Crose
Acoustic Hanging Division Crose
Acoustic Hanging Division Crose

    Acoustic Hanging Division Crose

    Google-Übersetzung,

    Verwandeln Sie jeden Raum in eine Oase der Ruhe mit unserem schallabsorbierenden Raumteiler in Form eines blattförmigen Elements. Erhältlich in verschiedenen Größen und einer breiten Farbpalette, fügt sich dieses Akustikelement nahtlos in jedes Interieur ein und sorgt für eine beruhigende Atmosphäre wie bei einem Waldspaziergang.

    Kontaktieren Sie Impact Acoustic®

    Spezifikation
    • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

      Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

      Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

      Available in 45 colours

      PET Panel 24mm 4 kg/m2

      PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhanging-division-crose
    • ProduktfamilieAcoustic Room Dividers
    • ProduktgruppeAcoustic Room Dividers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente