Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic Hanging Division Gradient
Acoustic Hanging Division Gradient
Acoustic Hanging Division Gradient
Acoustic Hanging Division Gradient
Acoustic Hanging Division Gradient

    Acoustic Hanging Division Gradient

    Google-Übersetzung,

    Ein schallabsorbierender Raumteiler mit einem Farbverlauf kreisförmiger Perforationen, der gleichzeitig seine akustischen Eigenschaften beibehält: Er reduziert den Lärm und schützt die Nutzer vor visuellen Ablenkungen.

    Kontaktieren Sie Impact Acoustic®

    Spezifikation
    • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

      Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

      Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

      Available in 45 colors

      PET Panel 24mm 4 kg/m2

      PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhanging-division-gradient
    • ProduktfamilieAcoustic Room Dividers
    • ProduktgruppeAcoustic Room Dividers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit