Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic Hanging Division Illum
Acoustic Hanging Division Illum
Acoustic Hanging Division Illum
Acoustic Hanging Division Illum
Acoustic Hanging Division Illum

    Acoustic Hanging Division Illum

    Google-Übersetzung,

    Die fensterartigen Perforationen von Illum verleihen jedem Raum eine besondere Wirkung und sorgen zu jeder Tageszeit für ein faszinierendes Licht- und Schattenspiel. Gleichzeitig gewährleisten die großen Flächen des Akustikmaterials stets eine angenehm gedämpfte Atmosphäre.

      Kontaktieren Sie Impact Acoustic®

      Spezifikation
      • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

        Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

        Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

        Available in 45 colors

        PET Panel 24mm 4 kg/m2

        PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerhanging-division-illum
      • ProduktfamilieAcoustic Room Dividers
      • ProduktgruppeAcoustic Room Dividers
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-02-16
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialPET
      • Entwickelt inSchweiz
      • Hergestellt inItalien
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente