Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic Hanging Division Kyvos
Acoustic Hanging Division Kyvos
Acoustic Hanging Division Kyvos
Acoustic Hanging Division Kyvos
Acoustic Hanging Division Kyvos

    Acoustic Hanging Division Kyvos

    Google-Übersetzung,

    Was zunächst wie einfache, unregelmäßige Linien erscheint, wandelt sich allmählich in komplexe geometrische Silhouetten. Das Ergebnis ist ein markantes und überraschendes Design, das nicht nur das Auge erfreut, sondern auch hervorragende Schallabsorptionseigenschaften bietet.

      Kontaktieren Sie Impact Acoustic®

      Spezifikation
      • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

        Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

        Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

        Available in 45 colours

        PET Panel 24mm 4 kg/m2

        PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerhanging-division-kyvos
      • ProduktfamilieAcoustic Room Dividers
      • ProduktgruppeAcoustic Room Dividers
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-10-08
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialPET
      • Entwickelt inSchweiz
      • Hergestellt inItalien
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente