Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic Hanging Division Ornella
Acoustic Hanging Division Ornella
Acoustic Hanging Division Ornella
Acoustic Hanging Division Ornella
Acoustic Hanging Division Ornella

    Acoustic Hanging Division Ornella

    Google-Übersetzung,

    Ornella ist bekannt für sein orientalisch inspiriertes Design, das auf abstrakten geometrischen Formen basiert, die sich in alle Richtungen kreuzen. Dieses Akustikelement wirkt verspielt und bewahrt gleichzeitig eine gewisse Eleganz, die die meisten Innenräume aufwertet – ob Gewerbe-, Büro- oder Krankenhausprojekte.

    Kontaktieren Sie Impact Acoustic®

    Spezifikation
    • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

      Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

      Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

      Available in 45 colours

      PET Panel 24mm 4 kg/m2

      PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhanging-division-ornella
    • ProduktfamilieAcoustic Room Dividers
    • ProduktgruppeAcoustic Room Dividers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente