Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic Hanging Division Plain
Acoustic Hanging Division Plain
Acoustic Hanging Division Plain
Acoustic Hanging Division Plain
Acoustic Hanging Division Plain

    Acoustic Hanging Division Plain

    Google-Übersetzung,

    Weniger ist mehr. Dank seiner kompakten Bauweise bietet dieses schlichte Akustikelement maximale akustische Wirkung und sorgt wie kein anderes Element in dieser Preisklasse für die beste visuelle Trennung, um visuelles Abhören endgültig zu verhindern.

    Kontaktieren Sie Impact Acoustic®

    Spezifikation
    • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

      Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

      Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

      Available in 45 colors

      PET Panel 24mm 4 kg/m2

      PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhanging-division-plain
    • ProduktfamilieAcoustic Room Dividers
    • ProduktgruppeAcoustic Room Dividers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente