Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic Hanging Division Rays
Acoustic Hanging Division Rays
Acoustic Hanging Division Rays
Acoustic Hanging Division Rays
Acoustic Hanging Division Rays

    Acoustic Hanging Division Rays

    Google-Übersetzung,

    Lernen Sie Rays kennen, einen kompakten Akustik-Raumteiler mit besonders hoher Lichtundurchlässigkeit im Vergleich zu anderen Akustikelementen derselben Produktreihe. Das dreieckige Ausschnittmuster, basierend auf parametrischem Design, erzeugt einen faszinierenden Effekt, der unweigerlich die Blicke aller Vorbeigehenden auf sich zieht.

    Kontaktieren Sie Impact Acoustic®

    Spezifikation
    • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

      Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

      Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

      Available in 45 colors

      PET Panel 24mm 4 kg/m2

      PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhanging-division-rays
    • ProduktfamilieAcoustic Room Dividers
    • ProduktgruppeAcoustic Room Dividers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit