Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic Hanging Division Tunica
Acoustic Hanging Division Tunica
Acoustic Hanging Division Tunica
Acoustic Hanging Division Tunica
Acoustic Hanging Division Tunica

    Acoustic Hanging Division Tunica

    Google-Übersetzung,

    Die von oben nach unten abnehmenden rautenförmigen Perforationen machen die Akustik-Raumteilerwand Tunica zur idealen Wahl für Räume, die das gewisse Extra benötigen. Und obwohl sie ein echter Hingucker ist, wirkt das Akustikelement dank der harmonischen Anordnung der geometrischen Muster nicht aufdringlich.

    Kontaktieren Sie Impact Acoustic®

    Spezifikation
    • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

      Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

      Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

      Available in 45 colors

      PET Panel 24mm 4 kg/m2

      PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhanging-division-tunica
    • ProduktfamilieAcoustic Room Dividers
    • ProduktgruppeAcoustic Room Dividers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente