Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic Tensed Division Helios
Acoustic Tensed Division Helios
Acoustic Tensed Division Helios
Acoustic Tensed Division Helios
Acoustic Tensed Division Helios

    Acoustic Tensed Division Helios

    Google-Übersetzung,

    Dieses Akustiktrennsystem unterteilt Räume, ohne die Sicht vollständig zu versperren. Stattdessen schafft es eine harmonische visuelle Barriere durch schwebende, gleichgroße, runde Akustikpaneele, die sich problemlos an bestehenden Boden- und Deckenkonstruktionen befestigen lassen.

    Kontaktieren Sie Impact Acoustic®

    Spezifikation
    • Available in 45 colors

      Diameter circles 760 mm

      12mm PET Panels 8.7 kg
      Installation hardware 7.2 kg

      Frame Steel profiles and wires (black RAL 9005)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertensed-division-helios
    • ProduktfamilieAcoustic Room Dividers
    • ProduktgruppeAcoustic Room Dividers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2400
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)40
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente