Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INAX S200 CC toilet full set/CF-602, R305, VN CC060201-6DFV0-ANB
INAX

INAX S200 CC toilet full set/CF-602, R305, VN CC060201-6DFV0-ANB

Kontaktieren Sie INAX

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerINAX_S200_CC_toilet_full_set-CF-602-R305-VN_CC060201-6DFV0-ANB
  • ProduktfamilieChinaware/Ceramics (WC)
  • ProduktgruppeWC Close Coupled
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)741
  • Breite (mm)398
  • Tiefe (mm)721
Verwandt
  • HauptmaterialEmaille
  • Nettogewicht (kg)41
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit