Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INAX S200 WH basin, 3 hole 4", Aqua CL0312E1-6DFF0-A
INAX

INAX S200 WH basin, 3 hole 4", Aqua CL0312E1-6DFF0-A

Kontaktieren Sie INAX

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerINAX_S200_WH_basin-3_hole_4-Aqua_CL0312E1-6DFF0-A
  • ProduktfamilieChinaware/Ceramics (WB)
  • ProduktgruppeWB Wall Hung
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)196
  • Breite (mm)435
  • Tiefe (mm)530
Verwandt
  • HauptmaterialEmaille
  • Nettogewicht (kg)17
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit