Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INAX S600 shower system FFIXBS17-6B2000BG0
INAX

INAX S600 shower system FFIXBS17-6B2000BG0

Google-Übersetzung,

S600 Aufputz-Duschsystem, Chrom

Intelligentes Duschsystem

• Die Druckknopfsteuerung ermöglicht eine einfache Bedienung und trägt zur Wasser- und Energieeinsparung bei.

• Die Oberseite des Korpus kann als Ablagefläche genutzt werden, und ein Gefälle verhindert, dass sich Wasser staut.

• Die große Regendusche umschließt Ihren Körper

• Das Kaskadenmuster sorgt für ein meditatives Erlebnis

• Wassersparende Handbrause

Kontaktieren Sie INAX

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerINAX_S600_shower_system_FFIXBS17-6B2000BG0
  • ProduktfamilieBathroom Faucets (Mixer)
  • ProduktgruppeBath&Shower Mixer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1176
  • Breite (mm)450
  • Tiefe (mm)575
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • OmniClassNummer23-31 17 19
  • OmniClassTitelShower Head Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit