Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

FLOREST - INS FLOREST GEO AC 30X90,2 RET

Unique ref.: 61220100A_w
Marke: Incepa
Produkt Familie: WALL TILE
Produkt Gruppe: FLOREST
Breite (mm): 300
Höhe (mm): 11
Tiefe (mm): 902
Publishing Datum: 2019-01-11
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Wood, satin, brown, rectified.


Material 1: Ceramics
Material 2:
Designed in: Brazil
Hergestellt in: Brazil

BIMobject Kategorie: Wände - Fassadensysteme
IFC Klassifikation: Covering
UNSPSC Name: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC Code: 30131704
Uniclass 1.4 Code: L512
Uniclass 1.4 Beschreibung: Wall tiles
Uniclass 2.0 Code: PR-92-96
Uniclass 2.0 Beschreibung: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Code: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Beschreibung: Ceramic tiles
NBS Reference Code: 92-96
NBS Reference Beschreibung: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
OmniClass-Nummer: 23-15 15 13
OmniClass-Bezeichnung: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Walls - Cladding

Name Wert
Application Internal Dry Areas
Colour Brown
Linear Dimensions 902
Material Wall Tile
Texture Satin
Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Colour Brown
Material Wall Tile

BIMobject®